Publicar produtos
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding

    Humboldt Sawmill Redwood Cladding

    Traduzido por Google,
    BONITO. ACONCHEGANTE. DURÁVEL.

    Por que escolher a madeira de sequoia?

    A sequoia verdadeira, proveniente de florestas bem manejadas no norte da Califórnia, é um recurso totalmente natural e renovável que pode ser utilizado em inúmeros projetos de construção adequados para madeira de lei. A sequoia pode ser usada em substituição ao cedro-vermelho-ocidental e outras espécies de madeira de lei semelhantes. Os produtos de sequoia incluem tábuas, revestimentos, decks, cercas, madeira serrada e vigas, que podem ser utilizadas na construção de decks, cercas, estruturas de jardim, paisagismo, revestimentos e painéis, estruturas de madeira e inúmeros outros projetos internos e externos. Poucos outros materiais de construção exibem a combinação de beleza natural, aconchego, durabilidade e versatilidade inerentes à sequoia verdadeira. A sequoia apresenta excelente trabalhabilidade com ferramentas comuns de marcenaria e aceita muito bem tintas, vernizes e outros acabamentos. Mas é a rica cor vermelha que torna a sequoia lendária. Cada tábua de sequoia é única, exclusiva. Tal distinção não pode ser igualada por produtos alternativos fabricados pelo homem.

    Revestimento de madeira vermelha

    O revestimento de sequoia da Humboldt Sawmill é uma madeira natural de longa tradição, ideal para projetos de revestimento, painéis e fachadas, tanto em aplicações internas quanto externas. Pode ser usado como elemento principal ou parede de destaque, e também para criar detalhes marcantes sob beirais ou forros, bem como em aplicações de teto. O revestimento de sequoia combina perfeitamente com outros materiais, incluindo pedra, estuque, concreto e gesso. Nativa da costa norte da Califórnia, a sequoia possui características de desempenho únicas entre as coníferas americanas. Sua estabilidade dimensional superior é especialmente adequada às exigências de revestimentos externos. A renomada durabilidade natural, resistência às intempéries, retenção de acabamento, desempenho contra incêndio e propriedades de isolamento da sequoia a tornam ideal para praticamente qualquer projeto ou clima.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahumboldt-sawmill-redwood-cladding
    • Familia de productoHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Grupo de produtosRedwood Exterior Siding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201407 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
    • Número OmniClass23-13 37 15
    • Título OmniclassExterior Siding

    Disponibilidade da região

    América do Norte