Publicar produtos
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System

    AEGIS Wall System

    Traduzido por Google,
    O Sistema de Paredes AEGIS oferece uma solução completa, com garantia de 15 anos, projetada para o sucesso do seu próximo projeto. O sistema é composto por Hunter Xci NB, Xci Ply ou Xci Ply Classe A, CAV-GRIP e Hunter Xci VP-SA WRB. A sistematização garante a compatibilidade dos materiais que desempenham funções essenciais na montagem da parede, e a instalação simplificada permite que o revestimento seja fixado diretamente no OSB ou compensado. Consulte a ficha técnica abaixo para mais informações. Componentes: Hunter Xci Ply, Xci Ply Classe A ou Xci NB; Parafusos Hunter Xci SIP; Hunter Xci VP-SA WRB; CAV-GRIP.
    Especificação
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaegis-wall-system
    • Familia de productoXci Wall Proudcts
    • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG020500
    • Nome ETIMBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniclassWall Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte