Publicar produtos
Bar S
Bar S
Bar S
Bar S
    IAM Design

    Bar S

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os sistemas Bar S são os primeiros da gama IAM Design. Oferecem uma vasta gama de acessórios, com atenção aos mínimos detalhes. Os sistemas adaptam-se ao perímetro de qualquer espaço.
    Especificação
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: stainless steel, aluminium
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBar-s
    • Familia de productoSystem
    • Grupo de produtosBalustrades
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing