Publicar produtos
EX Series Commercial Condensing Boiler
IBC Boiler

EX Series Commercial Condensing Boiler

Traduzido por Google,

Caldeiras de condensação comerciais de alta eficiência

Escolher o sistema de aquecimento certo é crucial para maximizar a economia de energia e o impacto ambiental de um edifício. O novo modelo de piso da série EX pode ajudar você a fazer exatamente isso. Montado no piso com um controle intuitivo de tela sensível ao toque, acesso remoto, até 97,9% de eficiência térmica, comunicação multi-caldeira, redução de 10:1 e recursos de segurança inigualáveis. Sua instalação não pode ficar mais fácil.

Adequado para os seguintes projetos:

  • Escolas
  • Instalações de saúde
  • Celeiro/Edifícios de Fazenda
  • Derretimento de neve
  • Instalações recreativas
  • Garagens Comerciais
  • Edifícios de escritórios
  • Fábricas / Armazenagem
  • Grandes Residências / Habitação Multifamiliar
  • Prédios de apartamentos
  • Hotéis
Especificação
  • Touchscreen Control
    • Express setup - program your boiler in seconds with remote monitoring & diagnostics
    • Precise burner modulation control
    • Easy USB programmability
    • Intuitive alert system with detailed error message
    • Vast array of performance data for troubleshooting
    • Load combining and zoning
    • Multi-boiler communication for network applications up to 24 boilers without additional controls
    • With 24 networked boilers turndown ratio is 240:1
    • End switch, 0-10 VCD or 4-20mA control compatible
    • Full BACnet capability included
    • Primary pump and zone pump controller - up to 4 zones

    Built-in Features
    • Unparalleled build quality
    • Turndown ratio of 10:1 means you have the power to heat the building in the coldest weather, yet reduce short cycling when the weather is mild
    • MFZ Moisture management protocol
    • Reverse flow detection
    • Outdoor reset control of water temperature
    • CSA/UL approved low water cut-off and manual reset high limit
    • CSD-1 Compliant
    • Unmatched safety features

    Superior Heat Exchanger
    • The most advanced stainless steel fire tube boiler on the market today
    • High grade 439 stainless steel construction
    • Innovative saddle-bolt lit hardware
    • Better thermal efficiency - up to 97%
    • Condensed flue gasses clean vertical flue tubes while draining
    • Custom water flow baffling to ensure even heat transfer and long life

    Easy to Install & Service
    • PVC/CPVC/PP/SS venting materials approved
    • Direct vent lengths – up to 170’ each side
    • Available in either NG or LP factory set or field convertible
    • Open access to heat exchanger and all internal components

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaex-series-commercial-condensing-boiler
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de produtosEX Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States