Publicar produtos
IFIRE-B Commercial Condensing Boiler
IBC Boiler

IFIRE-B Commercial Condensing Boiler

Traduzido por Google,

Caldeira de condensação

Com o lançamento do IFIRE™, a IBC® está posicionada de forma única para oferecer valor sem precedentes no mercado de novas construções comerciais ou reformas, oferecendo uma opção de tubo de água em aço inoxidável para aplicações de aquecimento de água por calor e volume. Ambas as opções Hydronic IFIRE™ possuem 6 modelos, de 300.000 a 1.000.000 Btu/h, e alcançam uma eficiência térmica de até 96,5%.

Adequado para os seguintes projetos:

  • Escolas
  • Instalações de saúde
  • Restaurantes
  • Hotéis
  • Instalações Recreativas
  • Edifícios de escritórios
  • Fábricas / Armazenagens / Fazendas
  • Residências Grandes / Habitações Multifamiliares
  • Prédios de apartamentos
  • Garagens Comerciais
Especificação
  • Intelligent controls
    • VERSA IC® touchscreen enables modulating temperature control, safety limits and ignition programming into one user-friendly integrated control platform.
    • Fault history with full diagnostics
    • Three pump control (DHW, system and boiler)
    • Modbus RTU BMS port 

    Instant visibility
    • Built-in service light. Aids in quick visual status of the boiler and acts as a service light for boiler maintenance of the heater

    Maximum performance
    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate
    • Cascade up to 8 heaters
    • 7:1 turndown
    • No external controls required.
    • SQAQMD certified ultra-low NOx, <20PPM

    Easy to install and service
    • Safety certified for indoor/outdoor installation
    • More venting options. Every IFIRE is direct vent capable and comes standard with an outdoor air intake air cover
    • CAT IV or direct vent
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless-steel compatible up to 100ft
    • Zero side clearances to combustibles for easy installation
    • Drain valve allows for easier servicing and reduced time on the job
    • Forklift and pallet-jack accessible base
    • Easy access to all components in the boiler

    Durability
    • Stainless steel construction
    • 100% factory tested, ASME Certified
    • Galvanized steel jacket with UV-resistant powder coat
    • All IFIRE models are designed, engineered and assembled in America

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaifire-b-commercial-condensing-boiler
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de produtosIFIRE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States