Publicar produtos
SFC 199-1 Superflow Dual Condensing Combi Boiler
IBC Boiler

SFC 199-1 Superflow Dual Condensing Combi Boiler

Traduzido por Google,

A única caldeira combinada de condensação total do mercado

Você espera que sua caldeira combinada forneça água quente suficiente para sua cozinha e banheiro, além de calor suficiente para deixar sua casa aconchegante e quentinha. Nossa caldeira combinada SFC foi projetada para isso. Sejam quais forem suas necessidades exatas de aquecimento e água quente, nossa caldeira combinada SFC certamente será a solução perfeita para você.

Especificação
  • SIMPLE
    • 2 independent copper waterways embedded in a cast aluminum block
    • A total of 5 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Pump, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • Illuminated touchscreen control display panel
    • Factory installed domestic water strainer saves installation time
    • 2” venting up to 65 ft. and 2” vent adapter
    • Standard pipe size connections
    • Extended pipe fittings

    RELIABLE
    • 30-year track record, 2 million installations worldwide
    • Innovative state of the art electronic control
    • Compatible with standard Propylene Glycol
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations (SFC 199-1)
    • No need for a 3-way valve or secondary DHW plate heat exchanger
    • Will accept a 0-10 VDC signal

    EFFICIENT

    • 95% AFUE with full ASME-rated heat exchanger
    • Wireless cascade up to 8 units (SFC 199-1). Multiple domestic and space heating cascade configurations available.
    • Packaged with a high efficiency variable speed pump (ECM)
    • Outdoor reset technology increases efficiency by lowering the water temperature automatically
    • Advanced modulating temperature control

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasfc-199-1-superflow-dual-condensing-combi-boiler
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de produtosSFC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States