Publicar produtos
Double-sided mirror wall units H. 70
Double-sided mirror wall units H. 70
Double-sided mirror wall units H. 70
    Ideagroup

    Double-sided mirror wall units H. 70

    Traduzido por Google,
    Móvel de parede com acabamento, 1 porta espelhada dupla face e 2 prateleiras de vidro. Sem push-pull. Disponível em estrutura branca ou estrutura antracite.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDouble-sided-mirror-wall-units-H70
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)126
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Produtos parecidos