Publicar produtos
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME
    Ideagroup

    Handrinse basin H. 60.5 with ceramic washbasin TIME

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lava-mãos L 60 H 60,5 cm com lavatório Ceramic Touch disponível em Ceramic Glossy White ou Matt White, com 1 prateleira fixa em madeira e 1 compartimento lateral aberto. Disponível na estrutura branca ou antracite.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHandrinse-basin-H60-5-with-ceramic-washbasin
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)605
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText