Publicar produtos
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Traduzido por Google,
    Espelho Riquadrata com moldura H 724 mm, com vidro de segurança e iluminação lateral LED 3000 K ou 4000 K. Não é possível ligar e desligar. Disponível em Melamina, Verniz Mate, Verniz Brilhante, Verniz Mate Soft-Touch e Verniz Metal Color Mate.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosaluminium framed mirror with lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
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
    Produtos parecidos