Publicar produtos
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    Traduzido por Google,

    CONECTAR AR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    Especificação
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7007
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)380
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    Afghanistan
    Germany
    Egypt
    Bahrain
    Italy
    Iran
    Spain
    Iraq
    Israel
    Jordan
    Kuwait
    Lebanon
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Saudi Arabia
    Syria
    Turquia
    United Arab Emirates
    Yemen
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit