Publicar produtos
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet

Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet

Traduzido por Google,
Se você deseja dar um toque especial ao seu banheiro no tempo, esta torneira de pia antiga, que vem em instalação generalizada, é uma das muitas torneiras de pia de banheiro antigas que você encontrará em nosso site. Com um belo design curvo do bico e duas alças separadas para água quente e fria, a torneira ampla de latão se encaixa perfeitamente em qualquer banheiro contemporâneo com um tema antigo. É montagem em deck, três furos, com misturador de água quente e fria embutido para sua conveniência. Apenas os melhores materiais foram usados. o corpo e o bico são feitos de latão maciço e o material do núcleo da válvula é de cerâmica, para uma funcionalidade aprimorada que dura toda a vida. Ele vem com acessórios de montagem completos e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-510AB
    Type: Antique Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Antique Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Feature: Thermostatic Brass Faucets
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs-510ab
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosCommercial Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures