Publicar produtos
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    CONNECT AIR BSN GRD SLM

    Traduzido por Google,

    CONECTAR AR BSN GRD SLM

    Especificação
    • CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7015
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)560
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Europa