Publicar produtos
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    Traduzido por Google,

    CONECTAR AR BSN VSL SLM 5L/M

    Especificação
    • CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7027
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)560
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Europa
    Italy
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit