Publicar produtos
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Especificação
  • CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA7029
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosBasin Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)345
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.44
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

Disponibilidade da região

Europa