Publicar produtos
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    Traduzido por Google,
    CERASPRINT NOVA TUB DE MISTURADOR DE PIA.SP.D25 CHR
    Especificação
    • CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB7473
    • Familia de productoCERASPRINT
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)324
    • Largura (mm)64
    • Profundidade (mm)268
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.575
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa