Publicar produtos
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
Kohler

Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Um modelo de design limpo e sofisticado, a coleção de torneiras de cozinha Crue representa um verdadeiro ponto alto no design de encanamento focado no usuário para a cozinha. A silhueta - uma bica arqueada simples e uma alça de alavanca única - oferece um estilo simples que se adapta a praticamente qualquer projeto de cozinha. É esse visual contemporâneo, combinado com funcionalidade cuidadosa, que torna a coleção Crue uma maravilha moderna.

Características

  • Ligar/desligar sem toque com um aceno de sua mão ou um objeto como uma panela
  • A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque
  • A luz do LED indica que o Response® está pronto para uso
  • Operação alimentada por CA - sem baterias para substituir
  • O controle de voz permite ativação mãos-livres para abrir ou fechar a torneira, despejar quantidades específicas e preencher medições predefinidas.*
  • KOHLER Konnect® emparelha com Amazon Alexa, Google Home e Apple Home Kit.**
  • Sensor inovador monitora o uso de água e exibe essas informações no aplicativo KOHLER Konnect®
  • A notificação pode ser enviada para o seu dispositivo móvel quando um fluxo incomum de água for detectado.***
  • É necessária uma conexão Wi-Fi protegida por senha de 2,4 GHz
  • Pulverizador pull-down de três funções com controle de toque permite alternar entre fluxo aerado, spray de anel e tecnologia Boost
  • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão. Use Boost com jato para enchimento mais rápido ou com spray de anel para limpeza mais potente
  • O sistema de encaixe seguro DockNetik® trava o pulverizador no lugar quando não está em uso
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o spray pull-down mais fácil e confortável de usar
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarros altos
  • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Requer tomada sob o balcão não comutada
  • Instalação de furo único ou três furos (placa de escudo incluída)
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação
  • *Ao dispensar quantidades medidas, mínimo de 8 oz. é necessário; a precisão pode variar dependendo da pressão da água e da taxa de fluxo
  • **O Siri é limitado ao controle liga/desliga. Para controlar este acessório habilitado para HomeKit, recomenda-se o iOS 11.2 ou posterior. HomeKit™ é uma marca comercial da Apple Inc.
  • ***A notificação por meio do aplicativo KOHLER Konnect® pode avisá-lo quando o fluxo de água for detectado além do sensor de fluxo superior a 0,5 gpm por 3 segundos. (Não confiável para detecção de vazamento de água.)
  • Google, Google Home e Google Play são marcas comerciais da Google LLC

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22974-WB
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosCrue®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.19
  • Largura (polegadas)10.51
  • Profundidade (polegadas)8.56
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets