Publicar produtos
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

Traduzido por Google,
Saída traseira do lavatório branco de 45 cm, sem furos
Especificação
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0013
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung hand rinse basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)148
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)437
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa