Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/a66e4f9b-31be-4d4a-b3ef-94692f313629
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador de lavatório de parede de três orifícios de controle duplo prata com bico de projeção de 150 mm - alças de alavanca
Descarregar
Especificação
Especificação
Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E0063
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
106
Largura (mm)
258
Profundidade (mm)
164
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E0063AA
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
2.73
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Disponibilidade da região
Europa
Guernsey
Ireland
Isle of Man
Jersey
United Kingdom
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar