Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/26880500-2fc7-4559-a7ce-6d207f444f17
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Traduzido por Google,
Vista original
Conecte o ar suspenso na parede branco Ip Rl Hybd Hf Bxd
Descarregar
Especificação
Especificação
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E0155
Familia de producto
CONNECT AIR
Grupo de produtos
TOILET BOWLS
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-02-22
Número de edição
1
Altura (mm)
340
Largura (mm)
360
Profundidade (mm)
540
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk
Certificação do produto
https://www.idealspec.co.uk/contact-us.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
20.2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrição
WC pans
Número OmniClass
23-31 19 19
Título Omniclass
Water Closets
Disponibilidade da região
Europa
Czech Republic
Germany
Greece
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Descarregar
TOTO USA Inc
Drake® II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Descarregar