Publicar produtos
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD

    CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD

    Traduzido por Google,
    CONECTAR BACIA DE AR 60X46 CURVA BRANCA BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0355
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosWASHBASIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)460
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)14.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    Afghanistan
    Bulgaria
    Egypt
    Bahrain
    France
    Iran
    Italy
    Iraq
    Israel
    Jordan
    Kuwait
    Lebanon
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Saudi Arabia
    Syria
    Turquia
    United Arab Emirates
    Yemen