Publicar produtos
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    Traduzido por Google,
    Lavatório CONNECT AIR ARC 550x460mm, 1 torneira, com transbordamento
    Especificação
    • CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0698
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosWASHBASIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)550
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)13.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany