Publicar produtos
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD

    CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR Bacia 55X46 Branco CUBE BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0744
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosWASHBASIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)460
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)13.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    France