Publicar produtos
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    UNIDADE BSN DE AR CONECTAR 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Especificação
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0822
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBASIN UNITS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)1230
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)50.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa