Publicar produtos
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR BSN UNIDADE 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Especificação
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0828
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBASIN UNITS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)1030
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)34.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Germany
    Italy
    United Kingdom
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit