Publicar produtos
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR BSN UNIDADE 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    Especificação
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0829
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBASIN UNITS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)1230
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)43.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa