Publicar produtos
CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH
CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH

    CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH

    Traduzido por Google,
    CONECTAR AR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH
    Especificação
    • CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1136
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBATH SCREEN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1475
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa
    France