Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Traduzido por Google,
Vista original
CONECTAR VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Descarregar
Especificação
Especificação
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E1248
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Baths
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-12-05
Número de edição
1
Altura (mm)
500
Largura (mm)
1200
Profundidade (mm)
1200
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.it
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.it
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.it
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Peso líquido (Kg)
20
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Disponibilidade da região
Europa
Italy
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descarregar
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
Descarregar