Publicar produtos
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    Traduzido por Google,
    Cuba de canto para instalação embutida - 140x140x58
    Especificação
    • Corner tub for recessed installation - 140x140x59
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1250
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)58
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa