Publicar produtos
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY

    TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY

    Traduzido por Google,
    Tônica II - Lavamani
    Especificação
    • Lavamani con foro laterale aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Disponibile nella versione destra e sinistra. Installazione su mobile Tonic II (con nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto incluso nel mobile) versione destra R4306 o versione sinistra R4318. Installazione su mensola sottolavabo lavabo Tonic II R4314 o con sifone lineare R6625AA. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK0867
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPedestal wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)310
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems

    Disponibilidade da região

    Europa