Publicar produtos
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG

    ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG

    Traduzido por Google,
    Active - Banheira retangular para instalação embutida - 170x75x59
    Especificação
    • Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK1818
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)471
    • Largura (mm)1697
    • Profundidade (mm)748
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium