Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/9c3db42c-3096-4180-84d3-596dd3857fa1
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Traduzido por Google,
Vista original
Banheira retangular para instalação embutida - 160x75x59mm
Descarregar
Especificação
Especificação
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
K1820
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Baths
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-12-05
Número de edição
1
Altura (mm)
75
Largura (mm)
160
Profundidade (mm)
59
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.it
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.it
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.it
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Disponibilidade da região
Europa
Italy
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descarregar
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Descarregar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Descarregar