Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/6647ab69-a9c5-48e3-b525-9f82454d5312
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
HOTLINE TUB CORNER 140X140 WHITE
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
HOTLINE TUB CORNER 140X140 WHITE
Traduzido por Google,
Vista original
CANTO DA BANHEIRA HOTLINE 140X140 BRANCO
Descarregar
Especificação
Especificação
HOTLINE TUB CORNER 140X140 WHITE
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
K2751
Familia de producto
HOTLINE
Grupo de produtos
Bath Tub
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-02-21
Número de edição
1
Altura (mm)
465
Largura (mm)
1400
Profundidade (mm)
1400
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Vídeo de instruções
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Peso líquido (Kg)
23
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Descarregar
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Descarregar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descarregar