Publicar produtos
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE
FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE

    FLO HAND RISE BASIN 50X24 WHITE

    Traduzido por Google,
    BACIA DE ELEVAÇÃO DE MÃO FLO 50X24 BRANCO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP1692
    • Familia de productoFLO
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)127
    • Largura (mm)502
    • Profundidade (mm)236
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)6.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium