Publicar produtos
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 150X70 WITH LEGSET

    4.4 de 5 estrelas4.4(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Banheira retangular I.life 150x70 com pés
    Especificação
    • I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset - White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0444
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)16.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa