Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/3e8fb01f-e3cb-444a-b309-301c9d86646b
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X80 WITH LEGSET
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X80 WITH LEGSET
Traduzido por Google,
Vista original
Banheira retangular I.life 170x80 com pés
Descarregar
Especificação
Especificação
I.lifeRectangular Bath Tub 170x80 with legset - White
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
R0448
Familia de producto
I.life
Grupo de produtos
Bath
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-04-06
Número de edição
1
Altura (mm)
450
Largura (mm)
800
Profundidade (mm)
1700
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/ancillaries
Instruções de instalação
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/ancillaries
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certificação do produto
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Descrição técnica
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/ancillaries
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Peso líquido (Kg)
22.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011609
Nome ETIM
Bath
Nome UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descarregar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Descarregar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descarregar