Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/0cd51194-c564-4172-a1d1-8e4cd979f632
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Traduzido por Google,
Vista original
Móvel lavatório duplo SOFTMOOD 1200x440mm, 4 gavetas
Descarregar
Especificação
Especificação
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T0063
Familia de producto
SOFTMOOD
Grupo de produtos
Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-14
Número de edição
1
Altura (mm)
475
Largura (mm)
1200
Profundidade (mm)
440
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.de/produkte
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.de/produkte
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.de/produkte
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
56
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Descrição
Vanity units
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar