Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/28457d40-241a-4c40-ac1a-5accd2ed9dd2
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório duplo SOFTMOOD 1240x460mm, 1 furo, com transbordo
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T0067
Familia de producto
SOFTMOOD
Grupo de produtos
Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-08-03
Número de edição
1
Altura (mm)
170
Largura (mm)
1240
Profundidade (mm)
460
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.de/produkte
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.de/produkte
Descrição técnica
http://www.idealstandard.de/produkte
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
29.3
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Descrição
Integral wash basins and vanity tops
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar