Publicar produtos
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    Traduzido por Google,
    Típico - A / 90 - Divisória quadrada de canto com abertura deslizante - Vidro temperado transparente - Perfil branco
    Especificação
    • A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2380
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1850
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)901
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)34.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    United Kingdom