Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Início
Categorias
Iluminação
Montagem na parede
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Traduzido por Google,
Vista original
Lâmpadas para espelhos - lâmpada LED de 233 mm
Descarregar
Especificação
Especificação
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T3189
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Bathroom Mirrors
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-12-05
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealstandard.it
Instruções de instalação
http://www.idealstandard.it
Certificação do produto
http://www.idealstandard.it
Descrição técnica
http://www.idealstandard.it
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Peso líquido (Kg)
0.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Montagem na parede
Classificação IFC
Lâmpada
Nome UNSPSC
Projection lamps
Código UNSPSC
45111602
Uniclass 2015 Código
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 Descrição
Luminaires, lighting track and lighting accessories
Código CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Título CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Número OmniClass
23-35 45 15
Título Omniclass
Lamps
Disponibilidade da região
Europa
Italy
Produtos parecidos
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Descarregar
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Descarregar
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Descarregar
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Descarregar
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Descarregar
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Descarregar