Publicar produtos
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Traduzido por Google,
    Lavatório Conca Lava-mãos 40x35cm, 1 Furo para torneira Whitout Overflow
    Especificação
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3874
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosWash-Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)160.7
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)11.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins

    Disponibilidade da região

    Europa
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Poland
    Russia
    United Kingdom