Publicar produtos
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN

    EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN

    Traduzido por Google,
    Bacia extra dupla 120 cm, 3 furos de torneira por bacia, transbordamento com fenda, branco brilhante
    Especificação
    • Extra Double Basin 120cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow Per Basin in Glossy White finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3910
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)29.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    France
    Germany
    Greece
    Italy
    Netherlands
    Poland
    Russia
    Spain
    United Kingdom