Publicar produtos
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada Linda, 450 mm, sem furo para torneira ou transbordamento, parte inferior retificada
    Especificação
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4400
    • Familia de productoLinda-X
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)9.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins

    Disponibilidade da região

    Europa