Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Traduzido por Google,
Vista original
Banheira embutida LDV 200x100 DUO, profundidade 450 mm, borda 3 cm
Descarregar
Especificação
Especificação
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T5408
Familia de producto
La Dolce Vita
Grupo de produtos
Bath tub
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-09-05
Número de edição
1
Altura (mm)
1000
Largura (mm)
2000
Profundidade (mm)
450
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Instruções de instalação
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certificação do produto
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Descrição técnica
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Concebido em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Disponibilidade da região
Europa
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
France
Greece
Italy
Netherlands
Poland
Russia
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descarregar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Descarregar
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Descarregar