Publicar produtos
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    Traduzido por Google,

    Escudo Arquimódulo 1 Furo 83 x 83 mm

    Especificação
    • Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA1504
    • Familia de productoARCHIMODULE
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)83
    • Largura (mm)83
    • Profundidade (mm)12
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África