Publicar produtos
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    Traduzido por Google,
    Misturador para banheira e chuveiro Joy Neo de 5 furos Dual Control montado no aro, manípulos, com bico.
    Especificação
    • • New BAROCCO tube bath spout with rings logo IS on front bottom. • New square spout escutcheon. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M24x1 • 2 new metal lever handles w/o markings. (same as 3-H basin) • 2 new square metal handle escutcheons. • On-off valves: clockw. and anti-clockw. (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Automatic Diverter. • Handshower holder for tub rim, pull-out handshower, w/square escutcheon. • Pull knob. • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774AA) o flexible hose 1750mm. (H922843AA)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD165
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets