Publicar produtos
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Traduzido por Google,

    Quadrante de canto Kubo A, 1400 mm, box de chuveiro retangular, 2 portas deslizantes, vidro de segurança transparente de 6 mm, revestimento ideal limpo

    Especificação
    • Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7162
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)1368
    • Profundidade (mm)1420
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)47.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers