Publicar produtos
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Traduzido por Google,

    Porta pivotante externa Kubo, reversível de 750 mm, vidro de segurança transparente de 6 mm, revestimento limpo ideal

    Especificação
    • Kubo Outside Pivot Door, 750 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7302
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)50.09
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers