Publicar produtos
Alto Ecotherm Bath Shower Mixer Pack New Body Rim Mounting Legs Dual Control Idealrain S3 Kit

Alto Ecotherm Bath Shower Mixer Pack New Body Rim Mounting Legs Dual Control Idealrain S3 Kit

Traduzido por Google,
Pacote de misturador de chuveiro de banho de dois furos alto ecotherm dual control com corpo novo, pernas de montagem de aro e kit idealrain s3
Especificação
  • Bath shower mixer pack new body rim mounting legs dual control idealrain s3 kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5636
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)211
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)5.32
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets