Publicar produtos
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box
CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    CERAFLEX - Shower Mixer Built-In Chromekit2 Easy-Box

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro Ceraflex embutido Chromekit2 Easy-Box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA6724
    • Familia de productoCERAFLEX
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)163
    • Largura (mm)163
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África