Publicar produtos
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    Traduzido por Google,

    Caixa de Chuveiro Magnum Canto 1000 mm, Versão Esquerda, 2 Portas Deslizantes de Canto, 2 Painéis Fixos, Vidro Transparente 800, Vidro Easy Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9647
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1997
    • Largura (mm)1010
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers